Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
17
Tools
1
Artikelnummer: 21 03 319 4401
M12-Screw-4P-ACOD-F-ANG
M12-Screw-4P-ACOD-F-ANG

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Kabelconnector
Haaks
Vrouwelijk
A-codering
Schroefaansluiting
Polyamide (PA)
Contacten: 4
Messing Au over Ni Contact zijde
Dwarsdoorsnede geleider: 1.5 mm² max.
Nominale stroom: ‌7.5 A
Polyamide (PA), Zink-spuitgietwerk
Schroefvergrendeling
Beschermingsgraad: IP67 aangesloten toestand
Notes
Compare
Artikelnummer: 21 03 319 4401
M12-Screw-4P-ACOD-F-ANG
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
17
Tools
1
Productdetails
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ 丸型コネクタ M12
  • エレメント ケーブルコネクタ
  • 仕様 アングル型
バージョン
  • 結線方式 ネジ端子
  • ジェンダー メス
  • シールド シールドなし
  • コンタクト数 4
  • コーディング Aコード
  • ロックタイプ ねじロック
技術的特性
  • 導体断面積 1.5 mm² 最大
  • 導体断面積 [AWG] AWG 16
  • 定格電流 ‌ 7.5 A
  • 定格電圧 250 V
  • 定格サージ電圧 1.5 kV
  • 汚染度 3
  • 過電圧カテゴリ III
  • 絶縁抵抗 >108 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 10 mΩ
  • 締付けトルク 0.6 Nm
  • レンチサイズ(刻み付きネジ / 刻み付きナット) 18
  • 使用温度範囲 -30 ... +85 °C
  • 嵌合回数 ≥ 100
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP67 嵌合状態
  • ケーブル径 4 ... 8 mm
  • 絶縁グループ I (600 ≤ CTI)
材質
  • 材質 (インサート) ポリアミド (PA)
  • 材質 (コンタクト) 真鍮
  • 表面 (コンタクト) Auメッキ、下地Ni 嵌合側
  • 材質 (フード/ハウジング)
    ポリアミド (PA)
    亜鉛ダイカスト
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • ECHA SCIP番号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    ニッケル
仕様および認証
  • 仕様 IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV.E302521
    CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV7.E302521
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 6.6 g
  • 原産国 スロバキア
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140225121
  • eCl@ss 27,440,116.00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

EPLAN Data Portal

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Instructions
Assembly instructions

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare