Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
4
Combinables
30
Tools
3
Pótalkatrész
4
Rendszerkábelek
103
Part number: 21 03 881 1426
M12 SD PFT Male D cod 4 pol
M12 SD PFT Male D cod 4 pol

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Kabelkonnektor, Panelgennemføring
til samling bagpå
Male
D-kodning
Crimpterminering
Flydende krystal polymer (LCP)
Kontakter: 4
Ledertværsnit: 0.13 ... 0.82 mm²
Nominel strøm: ‌4 A
Trykstøbt zink
Skruelåsning, PushPull
Beskyttelsesgrad: IP65 / IP67 sammenkoblet tilstand
Notes
Compare
Part number: 21 03 881 1426
M12 SD PFT Male D cod 4 pol
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
4
Combinables
30
Tools
3
Spare Part
4
System Cables
103
Product Details
Identificazione
  • Categoria Connectors
  • Serie Circular connectors M12
  • Identificazione Slim Design
  • Elemento
    Cable connector
    Panel feed through
  • Specifiche for rear mounting
Versione
  • Collegamento Crimp termination
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Male
  • Schermo Shielded
  • Numero di poli 4
  • Codifica D-coding
  • Tipi di aggancio
    Screw locking
    PushPull
  • Dettagli applicativi Please order crimp contacts separately.
  • Dettagli applicativi For Fast Ethernet applications only
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttori 0.13 ... 0.82 mm²
  • Sezione del conduttore [AWG] AWG 26 ... AWG 18
  • Diametro esterno del cavo ≤ 2.3 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 4 A
  • Tensione di esercizio
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Tensione di prova 1.5 kV
  • Grado di inquinamento 3
  • Caratteristiche tecniche Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Sovratensioni III
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Resistenza di contatto >108 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 10 mΩ
  • Coppia di serraggio ‌2 Nm Lock nut
  • Temperatura massima -40 ... +85 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Diametro del cavo 5.7 ... 8.8 mm
  • Gruppo di isolamento I (600 ≤ CTI)
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Materiale (custodie) Zinc die-cast
  • RoHS compliant
  • Stato ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sostanze REACH SVHC Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio R26
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 61076-2-101
    IEC 61076-2-010
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 5 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140225824
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
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
Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Instructions
Assembly instructions