Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Contacts
4
Combinables
47
Tools
6
Codice prodotto: 21 03 881 1417
M12-SD-CC-CRIMP-4P-DCOD-M-STR-CF
M12-SD-CC-CRIMP-4P-DCOD-M-STR-CF

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Connettore per parte volante
Diritto
Maschio
Codifica D
Collegamento a crimpare
Polimero a cristalli liquidi (LCP)
Contatti: 4
Sezione conduttori: 0.13 ... 0.82 mm²
Corrente d'esercizio: ‌4 A
Lega di zinco
Aggancio a vite
Grado di protezione: IP65 / IP67 condizioni di inserzione
Note
Confronta
Codice prodotto: 21 03 881 1417
M12-SD-CC-CRIMP-4P-DCOD-M-STR-CF
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Contacts
4
Combinables
47
Tools
6
Dettagli del prodotto
Identifikace
  • Kategorie Konnektorer
  • Řada Cirkulære konnektorer M12
  • Identifikace Slim Design
  • Prvek Kabelkonnektor
  • Specifikace Lige
Verze
  • Způsob připojení Crimpterminering
  • Provedení Male
  • Stínění
    Shielded
    Shield connection with crimp flange
  • Počet kontaktů 4
  • Kódování D-coding
  • Způsob zajišťování Screw locking
  • Podrobnosti Please order crimp contacts separately.
  • Podrobnosti For Fast Ethernet applications only
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče (mm²) 0.13 ... 0.82 mm²
  • Průřez vodiče (AWG) AWG 26 ... AWG 18
  • Vnější průměr vodiče ≤ 2.3 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 4 A
  • Jmenovité napětí
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Jmenovité rázové napětí 1.5 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Přenosová charakteristika Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Kategorie přepětí III
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Izolační odpor >108 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 10 mΩ
  • Utahovací moment ‌0,6 Nm
  • Velikost klíče (šroub s rýhovanou hlavou / rýhovaná matice) 15
  • Mezní teplota -40 ... +85 °C
  • Spojovací cykly ≥ 500
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Izolační skupina I (600 ≤ CTI)
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Vloeibaar kristalpolymeer (LCP)
  • Materiál (kryt) Zink-spuitgietwerk
  • RoHS conform met uitzondering
  • Výjimky RoHS 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV status conform met uitzondering
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Niet ingesloten
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Niet ingesloten
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ja
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Lood
  • Číslo ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ja
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Lood
    Nikkel
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • Specifikace IEC 61076-2-101
Obchodní údaje
  • Velikost balení 10
  • Hmotnost netto 50 g
  • Země původu Rumænien
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140225787
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Fire Protection
Impostazioni download
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta