myHARTING Login
Konfiguratory
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
Pobieranie katalogów
Pobierz dane ePLAN
Pobierz dane Zuken E3series
HARTING na YouTube
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Matching Products
Matching Products
NEW
Kontakte
4
Steckpartner
27
Werkzeuge
3
Dane niedostępne
eShop
Rundsteckverbinder
Metrische Rundsteckverbinder
...
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
M12
21 03 821 4517
Numer Katalogowy: 21 03 821 4517
M12-SD-CC-CRIMP-4/5P-ACOD-F-ANG-CF
Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.
Properties Overview
Złącze kablowe
Kątowy
Żeński
A-kodowany
Przyłączenie zaciskowe
Poliamid (PA)
Kontakty: 5, 4
Przekrój przewodu: 0.12 ... 0.82 mm²
Prąd znamionowy: 4 A
Odlew ciśnieniowy cynk
Mocowanie śrubowe
Stopień ochrony: IP65 / IP67 stan połączenia
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 21 03 821 4517
M12-SD-CC-CRIMP-4/5P-ACOD-F-ANG-CF
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Kontakte
4
Steckpartner
27
Werkzeuge
3
Dane niedostępne
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Szczegóły Produktu
Bezeichnung
Kategorie
Connectors
Baureihe
Circular connectors M12
Bezeichnung
Slim Design
Komponente
Cable connector
Beschreibung
Angled
Ausführung
Anschlussart
壓接針
Geschlecht
母頭
Schirmung
屏蔽
帶壓接法蘭的屏蔽連接
Kontaktanzahl
5
4
Kodierung
A編碼
Verriegelungsart
螺釘鎖扣
Hinweise
請單獨訂購壓接針。
Technische Kennwerte
Leiterquerschnitt
0,12 ... 0,82 mm²
Leiterquerschnitt [AWG]
AWG 26 ... AWG 18
Aderaußendurchmesser
≤ 2,3 mm
Bemessungsstrom
4 A
Bemessungsspannung
48 V AC
60 V DC
Bemessungsspannung
110 V AC/DC when used with 4 contacts
Bemessungsstoßspannung
1,5 kV
Verschmutzungsgrad
3
Überspannungskategorie
III
Isolationswiderstand
>10
8
Ω
Durchgangswiderstand
≤ 10 mΩ
Anzugsdrehmoment
0.6 Nm
Schlüsselweite (Rändelschraube / Rändelmutter)
15
Grenztemperatur
-40 ... +85 °C
Steckzyklen
≥ 500
Schutzart nach IEC 60529
IP65 / IP67 condizioni di inserzione
Isolierstoffgruppe
I (600 ≤ CTI)
Materialeigenschaften
Werkstoff Einsatz
Polyamide (PA)
Werkstoff Gehäuse
Zinc die-cast
RoHS
compliant with exemption
RoHS-Ausnahmen
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV Status
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH Annex XVII Stoffe
Not contained
REACH ANNEX XIV Stoffe
Not contained
REACH SVHC Stoffe
Yes
REACH SVHC Stoffe
Lead
ECHA SCIP Nummer
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
California Proposition 65 Stoffe
Yes
California Proposition 65 Stoffe
Lead
Nickel
Brandschutz in Schienenfahrzeugen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 61076-2-101
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Ursprungsland
Romania
europäische Zolltarifnummer
85366990
GTIN
5713140226333
eCl@ss
27440116 Circular connector (for field assembly)
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
Downloads
Download Package
Documentation
Data Sheet
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Dansk)
PDF (Tysk)
PDF (Engelsk)
PDF (Tjekkisk)
PDF (Spansk)
PDF (Italiensk)
PDF (Koreansk)
PDF (Fransk)
PDF (Hollandsk)
PDF (Japansk)
PDF (Polsk)
PDF (Svensk)
PDF (Trad. kinesisk)
PDF (Tyrkisk)
PDF (Kinesisk)
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF (Engelsk)
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
STEP
JT
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
Further Documents
Fire Protection
Download Settings
PDF (Engelsk)
Ściągnij
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
Asset Administration Shell
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
AAS
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Zamknij
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare