Matching Products
Matching Products NUEVO
Contacts
4
Combinables
16
Tools
2
Accessories
13
Número de parte: 21 03 881 1433
M12 PushPull male D-cod 4-pol crimpflang
M12 PushPull male D-cod 4-pol crimpflang

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Conector de cable
Recto
Macho
Codificación D
Terminación ponchable
Polímero de cristal líquido (LCP)
Contactos: 4
Sección de conductor: 0.13 ... 0.82 mm²
Corriente nominal: ‌4 A
Cinc fundido a presión
PushPull (outer)
Grado de protección: IP65 / IP67 estado conectado
Notes
Compare
Número de parte: 21 03 881 1433
M12 PushPull male D-cod 4-pol crimpflang
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Contacts
4
Combinables
16
Tools
2
Accessories
13
Detalles del producto
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie Connettori circolari M12
  • Identificazione PushPull
  • Elemento Connettore per parte volante
  • Specifiche Diritto
Versione
  • Collegamento Collegamento a crimpare
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Maschio
  • Schermo
    Schermato
    Connessione schermata con flangia a crimpare
  • Numero di poli 4
  • Codifica Codifica D
  • Tipi di aggancio PushPull (outer)
  • Dettagli applicativi
    Ordinare i contatti separatamente
    Ordinare il set flangia a crimpare separatamente.
  • Dettagli applicativi Solo per applicazioni Fast Ethernet
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttore (mm²) 0,13 ... 0,82 mm²
  • Sezione del conduttore (AWG) AWG 26 ... AWG 18
  • Diametro esterno del cavo ≤ 2,3 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 4 A
  • Tensione di esercizio
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Tensione di prova 1,5 kV
  • Grado di inquinamento 3
  • Caratteristiche tecniche Cat. 5 Classe D fino a 100 MHz
  • Sovratensioni III
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Resistenza di contatto >108 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 10 mΩ
  • Temperatura massima -40 ... +85 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP65 / IP67 condizioni di inserzione
  • Gruppo di isolamento I (600 ≤ CTI)
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Materiale (custodie) Zinc die-cast
  • RoHS compliant with exemption
  • esenzioni RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Stato ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sostanze REACH SVHC Yes
  • Sostanze REACH SVHC Lead
  • Codice ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 61076-2-101
    IEC 61076-2-010
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 53,6 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140226937
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

EPLAN Data Portal

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instructions
Assembly instructions

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare