Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
14
Tools
2
Varenummer: 21 01 100 9964
M12 Power female crimp contact PE 0,5mm²
M12 Power female crimp contact PE 0,5mm²

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Crimp contact, Female, Copper alloy, Gold plated, Conductor cross-section: 0.5 mm², AWG 21
Notes
Compare
Varenummer: 21 01 100 9964
M12 Power female crimp contact PE 0,5mm²
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
14
Tools
2
produkt detaljer
Identification
  • Category Contacte
  • Series Conectori circulari M12
  • Identification Power
  • Type of contact Contact crimpat
Version
  • Termination method Terminaţie crimpată
  • Gender Mamă
  • Manufacturing process Contacte strunjite
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0,5 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 21
  • Performance level 1
Material properties
  • Material (contacts) Aliaj de cupru
  • Surface (contacts) Placată cu aur
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • RoHS exemptions 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • ELV status compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Nu este inclus
  • REACH ANNEX XIV substances Nu este inclus
  • REACH SVHC substances Da
  • REACH SVHC substances Plumb
  • ECHA SCIP number b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • California Proposition 65 substances Da
  • California Proposition 65 substances
    Plumb
    Nichel
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Commercial data
  • Packaging size 50
  • Net weight 0,28 g
  • Country of origin Germania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140229501
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

2D/3D Multi CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Zuken E³.series (2019+)

Vis informasjon

Last ned

Vis informasjon

EPLAN Data Portal

Vis informasjon

Last ned

Vis informasjon

Further Documents
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Catalogues & Brochures
HARTING News 2020
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare