Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Steckpartner
10
Werkzeuge
2
Artikelnummer: 21 01 100 9929
M12 Power FE Stiftkontakt Crimp 1,5mm²
M12 Power FE Stiftkontakt Crimp 1,5mm²

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Crimpkontakt
FE-Kontakt, 24,8 mm Länge
Stift
Kupferlegierung
vergoldet
Leiterquerschnitt: 1,5 mm²
AWG 16
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 21 01 100 9929
M12 Power FE Stiftkontakt Crimp 1,5mm²
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Steckpartner
10
Werkzeuge
2
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Kontakte
  • Baureihe Rundsteckverbinder M12
  • Bezeichnung Power
  • Kontaktart Crimpkontakt
  • Kontaktbeschreibung
    FE-Kontakt
    24,8 mm Länge
Ausführung
  • Anschlussart Crimpanschluss
  • Geschlecht Stift
  • Fertigungsverfahren gedrehte Kontakte
  • Hinweise Zur Verwendung mit M12 Power Buchsenkontakten
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt 1,5 mm²
  • Leiterquerschnitt [AWG] AWG 16
  • Anforderungsstufe 1
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche vergoldet
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • ECHA SCIP Nummer 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
Normen und Zulassungen
  • PROFINET ja
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 50
  • Nettogewicht 0,7 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140229358
  • eCl@ss 27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

EPLAN Daten Portal

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Rundsteckverbinder
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen