Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
2
Combinables
21
Tools
2
Accessories
13
Part number: 21 03 881 1833
M12 PP male X-cod 8-pole crimpflange
M12 PP male X-cod 8-pole crimpflange

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Kabelkonnektor
Lige
Male
X-kodning
Crimpterminering
Flydende krystal polymer (LCP)
Kontakter: 8
Ledertværsnit: 0.08 ... 0.25 mm²
Nominel strøm: ‌0.5 A
Trykstøbt zink
Outer PushPull
Beskyttelsesgrad: IP65 / IP67 sammenkoblet tilstand
Notes
Compare
Part number: 21 03 881 1833
M12 PP male X-cod 8-pole crimpflange
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
2
Combinables
21
Tools
2
Accessories
13
Product Details
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier Cirkulære konnektorer M12
  • Identifikation PushPull
  • Element Kabelkonnektor
  • Specifikation Lige
Version
  • Termineringsmetode Crimpterminering
  • Køn Male
  • Afskærmning
    Afskærmet
    Afskærmningstilslutning med crimpflange
  • Antal kontakter 8
  • Kodning X-kodning
  • Låsetype Outer PushPull
  • Detaljer
    Bestil crimpkontakter separat.
    Bestil crimpflangesæt separat.
  • Detaljer Kun til Ethernet-applikationer på op til 10 Gbit
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit 0,08 ... 0,25 mm²
  • Ledertværsnit [AWG] AWG 28 ... AWG 23
  • Ledningens udvendige diameter ≤ 1,4 mm
  • Nominel strøm ‌ 0,5 A
  • Nominel spænding 48 V
  • Nominel impulsspænding 0,8 kV
  • Forureningsgrad 3
  • Transmissionsegenskaber Kat. 6A Klasse EA op til 500 MHz
  • Overspændingskategori III
  • Datahastighed
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Isolationsmodstand >108 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 10 mΩ
  • Begrænsende temperatur -40 ... +85 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 500
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP65 / IP67 sammenkoblet tilstand
  • Isolationsgruppe I (600 ≤ CTI)
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Flydende krystal polymer (LCP)
  • Materiale (stikhus/hus) Trykstøbt zink
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • ECHA SCIP-nummer 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 61076-2-109
    IEC 61076-2-010
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 54,8 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140227057
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
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
Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Instructions
Assembly instructions