myHARTING Login
コンフィギュレータ
제품군
제품군
산업용 커넥터 / Han
®
원형 콘넥터
디바이스 연결장치
산업용 이더넷 스위치
운영자 인터페이스
전기차량용 충전 설비
공구
고객맞춤형 솔루션
케이블 어셈블리 & 벌크 케이블
myHARTING
다운로드 / 카탈로그 주문
다운로드 / 카탈로그 주문
カタログのダウンロード
製品データePLANをダウンロード
製品データZuken E3シリーズをダウンロード
HARTING YouTubeチャンネル
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Matching Products
Matching Products
NEW
장치 측면 / 패널 관통형
6
該当データなし
eShop
원형 콘넥터
메트릭 원형 커넥터
...
케이블 커넥터 및 케이블 어셈블리
M12
21 34 787 5572 020
部品番号: 21 34 787 5572 020
M12 DeviceNet P+S A-cod st/st m/f 2m
画像は一例です。製品詳細を参照ください。
Properties Overview
ケーブルアセンブリ
両端組立て済み
銅ケーブル (丸型)
ケーブル長さ: 2 m
ノート
Compare
部品番号: 21 34 787 5572 020
M12 DeviceNet P+S A-cod st/st m/f 2m
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
장치 측면 / 패널 관통형
6
該当データなし
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
製品詳細
Part List
Part list details
케이블 유형
DeviceNet 2x22AWG, 2x24AWG UL violett
커넥터 1
M12 A5 straight male shld
커넥터 2
M12 A5 straight female shld
식별
카테고리
시스템 케이블링
제품 시리즈
원형 콘넥터 M12
요소
케이블 어셈블리
사양
양방향 사전조립형
커넥터 1
M12 A-코딩
수형 직선형
커넥터 2
M12 A-코딩
암형 직선형
케이블 유형
구리 케이블 (원형)
버전
케이블 길이
2 m
코어 개수
4
코어 구조
2x AWG 22
2x AWG 24
코딩
A-코딩
기술적 특성
제한 온도
-25 ... +80 °C
자재 특성
재료 (케이블)
PUR (폴리우레탄)
컬러 (케이블)
검정색
상업용 데이터
포장 규격
10
원산지
독일
유럽 관세 번호
85444290
GTIN
5713140815360
eCl@ss
27,060,311.00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121604
Downloads
コネクタパッケージ
Documentation
Data Sheet
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (체코어)
PDF (독일어)
PDF (영어)
PDF (스페인어)
PDF (프랑스어)
PDF (덴마크어)
PDF (네덜란드어)
PDF (폴란드어)
PDF (일어)
PDF (이탈리아어)
PDF (터키어)
PDF (중국어 번체)
PDF (한국어)
PDF (중국어 간체)
PDF (스웨덴어)
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF
CGM
DXF
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
閉じる
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare