myHARTING Login
コンフィギュレータ
제품군
제품군
산업용 커넥터 / Han
®
원형 콘넥터
디바이스 연결장치
산업용 이더넷 스위치
운영자 인터페이스
전기차량용 충전 설비
공구
고객맞춤형 솔루션
케이블 어셈블리 & 벌크 케이블
myHARTING
다운로드 / 카탈로그 주문
다운로드 / 카탈로그 주문
カタログのダウンロード
製品データePLANをダウンロード
製品データZuken E3シリーズをダウンロード
HARTING YouTubeチャンネル
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Matching Products
Matching Products
NEW
Device side / Panel feed through
4
該当データなし
eShop
Circular connectors
Metric circular connectors
...
Cable connectors and cable assemblies
M12
21 34 959 5477 100
部品番号: 21 34 959 5477 100
M12 D-coded Cable Assembly
画像は一例です。製品詳細を参照ください。
Properties Overview
ケーブルアセンブリ
両端組立て済み
銅ケーブル (丸型)
ケーブル長さ: 10 m
ノート
Compare
部品番号: 21 34 959 5477 100
M12 D-coded Cable Assembly
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Device side / Panel feed through
4
該当データなし
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
製品詳細
Part List
Part list details
Type of cable
(4xAWG22/7) Cat 5e PUR trailling
Connector 1
M12 D-code female angled overmolded
Connector 2
M12 D-code female angled overmolded
Identification
Category
System cabling
Series
Circular connectors M12
Element
Cable assemblies
Specification
Pre-assembled on both sides
Connector 1
M12 D-coding
Female Angled
Connector 2
M12 D-coding
Female Angled
Type of cable
Copper cable (round)
Version
Cable length
10 m
Number of cores
4
Core structure
4x AWG 22/7
Coding
D-coding
Technical characteristics
Transmission characteristics
Kat. 5 Klasse D bis 100 MHz
Data rate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Material properties
Material (cable)
PUR (Polyurethan)
Colour (cable)
grün
RoHS
konform mit Ausnahme
RoHS exemptions
6c.:
Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV status
konform mit Ausnahme
China RoHS
50
REACH Annex XVII substances
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV substances
nicht enthalten
REACH SVHC substances
ja
REACH SVHC substances
Blei
California Proposition 65 substances
ja
California Proposition 65 substances
Blei
Specifications and approvals
Specifications
UN/ECE-R 118 Brandschutz für Fahrzeuge
Commercial data
Packaging size
1
Net weight
1 g
Country of origin
Czechia
European customs tariff number
85444290
GTIN
5713140248274
eCl@ss
27060390 Ready-made data cable (unspecified)
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
Downloads
コネクタパッケージ
Documentation
Type Sheet
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF
CGM
DXF
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF (英語)
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
STEP
JT
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
Further Documents
Asset Administration Shell
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
AAS
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
閉じる
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare