매칭 제품
매칭 제품 NEW
장치 측면 / 패널 관통형
10
품번들: 09 48 220 0011 025
M12 D-cod 4-pol st/- m/- Rail 2.5m
M12 D-cod 4-pol st/- m/- Rail 2.5m

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
케이블 어셈블리
한방향 사전 조립방식
구리 케이블 (원형)
철도 애플리케이션 지원
케이블 길이: 2.5 m
Notes
비교하다
품번들: 09 48 220 0011 025
M12 D-cod 4-pol st/- m/- Rail 2.5m
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
장치 측면 / 패널 관통형
10
제품 상세 정보
Part List
  • Part list details
    케이블 유형
    커넥터 1
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 원형 콘넥터 M12
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 한방향 사전 조립방식
  • 커넥터 1
    M12 D-코딩
    수형 직선형
    오버몰딩
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
  • 케이블 설명 철도 애플리케이션 지원
버전
  • 케이블 길이 2.5 m
  • 코어 개수 4
  • 코어 구조 4x AWG 22/7
  • 코딩 D-코딩
기술적 특성
  • 전송 특성 Cat. 5 클래스 D, 최대 100 MHz
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 제한 온도
    -40 ... +85 °C 움직이지 않음
    -25 ... +70 °C 이동됨
  • 케이블 직경 6.6 mm ± 0.2 mm
  • 최소 굽힘 반경
    6x 케이블 직경 (반복 굽힘)
    5x 케이블 직경 (단일 굽힘)
  • 임피던스 ‌100 Ω ±5 %
자재 특성
  • 재료 (케이블) 탄성중합체
  • 컬러 (케이블) 검정색
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 면제 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질
  • ECHA SCIP 넘버 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
상세명세 및 승인
  • 사양 EN 45545-2
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 190 g
  • 원산지 루마니아
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140239623
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

2D/3D 다중 CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

즈켄 E³.시리즈(2019+)

정보 보기

다운로드

정보 보기

추가 문서
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다