Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 21 40 420 0447 015
M12 D-cod 4-pol an/- m/- RAIL PP 1.5m
M12 D-cod 4-pol an/- m/- RAIL PP 1.5m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Asamblări de cabluri
Preasamblat pe o parte
Lungimea cablului: 1.5 m
Note
Comparați
Număr articol: 21 40 420 0447 015
M12 D-cod 4-pol an/- m/- RAIL PP 1.5m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Part List
  • Part list details
    Tip cablu
    Conector 1
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria Conectori circulari M12
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe o parte
  • Conector 1
    M12 codificare D
    Tată Unghiular
Versiune
  • Lungimea cablului 1,5 m
  • Număr de miezuri 4
  • Structură miez 4x AWG 22/7
  • Ecranare Ecranat
  • Număr de contacte 4
  • Codificare codificare D
  • Tip blocare PushPull
Caracteristici tehnice
  • Tensiune nominală
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Caracteristici de transmisie Cat. 5 Clasa D până la 100 MHz
  • Temperatura de limitare
    -25 ... +70 °C deplasat
    -40 ... +85 °C nemişcat
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP65 / IP67 stare cuplată
  • Diametru cablu 6,6 mm ± 0,2 mm
  • Raza minimă de încovoiere
    5x Diametrul cablului (îndoire unică)
    6x Diametrul cablului (îndoire repetată)
Proprietăţi material
  • Material (cablu) Copolimer poliolefinic
  • Culoare (cablu) Negru
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • Excepţii RoHS 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • stare ELV compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Da
  • Substanţe REACH SVHC Plumb
  • Număr ECHA SCIP 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe Plumb
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    UN/ECE-R 118
    EN 45545
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 1 g
  • Ţara de origine România
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140341173
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați