Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Device side / Panel feed through
5
Parça numarası: 21 34 848 5882 020
M12 Cable Assembly A-cod st/st m/f 2,0m
M12 Cable Assembly A-cod st/st m/f 2,0m

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Kablo takımları
Her iki tarafta önceden monte edilmiş
Bakır kablo (yuvarlak)
Kablo uzunluğu: 2 m
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 21 34 848 5882 020
M12 Cable Assembly A-cod st/st m/f 2,0m
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Device side / Panel feed through
5
Ürün detayları
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category Systemverkabelung
  • Series Rundsteckverbinder M12
  • Element Kabelkonfektionen
  • Specification beidseitig konfektioniert
  • Connector 1
    M12 A-Kodierung
    Stift gerade
  • Connector 2
    M12 A-Kodierung
    Buchse gerade
  • Type of cable Kupferkabel (rund)
Version
  • Cable length 2 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 8x 0,25 mm²
  • Coding A-Kodierung
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) grau
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS exemptions 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV substances nicht enthalten
  • REACH SVHC substances ja
  • REACH SVHC substances Blei
  • California Proposition 65 substances ja
  • California Proposition 65 substances Blei
Specifications and approvals
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 137,188 g
  • Country of origin Tschechien
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140142565
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın