Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
1
Part number: 21 34 848 5C78 050
M12 Cable Assembly A-cod st/st f/m 5,0m
M12 Cable Assembly A-cod st/st f/m 5,0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Kabelsamlinger
Færdigsamlet på begge sider
Kobberkabel (rund)
Kabellængde: 5 m
Notes
Compare
Part number: 21 34 848 5C78 050
M12 Cable Assembly A-cod st/st f/m 5,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
1
Product Details
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Złącze 1
    Złącze 2
Azonosítás
  • Kategória Okablowanie systemowe
  • Sorozat Złącza okrągłe M12
  • Elem Wiązki kablowe
  • Specifikáció Wstępne zmontowany na obu stronach
  • 1. csatlakozó
    M12 A-kodowany
    Męski Prosty
  • 2. csatlakozó
    M12 A-kodowany
    Żeński Prosty
  • Kábeltípus Przewód miedziany (okrągłe)
Verzió
  • Kábelhossz 5 m
  • Kábel erek száma 12
  • Magfelépítés 12x 0,14 mm²
  • Kódolás A-kodowany
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PUR (poliuretan)
  • Kolor (kabel) Czarny
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65 Ołów
Specyfikacje i zgodność
  • Certyfikaty CE
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 245,8 g
  • Származási ország Niemcy
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140142657
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare