Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
System Cables
1
Cikkszám: 97 00 000 1983
M12 A-cod 8-pole an/- f/- PUR 3.0m
M12 A-cod 8-pole an/- f/- PUR 3.0m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Készre szerelt kábelek
Előszerelt az egyik oldalon
Rézkábel (kerek)
Kábelhossz: 3 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Ez a termék kérésre elérhető. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi viszonteladó partnerével.
Cikkszám: 97 00 000 1983
M12 A-cod 8-pole an/- f/- PUR 3.0m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
System Cables
1
Termékleírás
Part List
  • Part list details
    Тип кабеля
    Соединитель 1
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия Круглые соединители M12
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с одной стороны
  • Соединитель 1
    M12 А-кодирование
    Розетка Угловой
    Литой
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
Версия
  • Длина кабеля 3 m
  • Количество жил 8
  • Структура ядра 8x 0,25 мм²
  • Метод подключения Подключение обжимом
  • Экранирование Неэкранированный
  • Число контактов 8
  • Кодирование А-кодирование
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 2 A
  • Номинальное напряжение 30 V
  • Предельная температура
    -10 ... +80 °C moved
    -25 ... +80 °C unmoved
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Диаметр кабеля 6.2 mm
  • Минимальный радиус изгиба
    10x диаметр кабеля (многократный изгиб)
    5х диаметр кабеля (однократный изгиб)
Свойства материала
  • Материал (кабель) PUR (polyurethane)
  • Цвет (кабель) RAL 7021 (black grey)
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния Lead
Спецификации и допуски
  • Допуски: CE
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 155 g
  • Страна изготовления Румыния
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás