Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Parça numarası: C2 13 200 0000 0404
M12 A-cod 5-pol st /st m /m PVC 0.30m
M12 A-cod 5-pol st /st m /m PVC 0.30m

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Kablo takımları
Her iki tarafta önceden monte edilmiş
Bakır kablo (yuvarlak)
Kablo uzunluğu: 0.3 m
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: C2 13 200 0000 0404
M12 A-cod 5-pol st /st m /m PVC 0.30m
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Ürün detayları
Part List
  • Part list details
    Tip cablu
    Conector 1
    Conector 2
Identificare
  • Categoria System cabling
  • Seria Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specificație Pre-assembled on both sides
  • Conector 1
    M12 A-coding
    Male Straight
    Overmoulded
  • Conector 2
    M12 A-coding
    Male Straight
    Overmoulded
  • Tip cablu Copper cable (round)
Versiune
  • Lungimea cablului 0.3 m
  • Număr de miezuri 5
  • Structură miez 5x 0.34 mm²
  • Metoda de terminaţie Crimp termination
  • Ecranare Unshielded
  • Codificare A-coding
Caracteristici tehnice
  • Curent nominal ‌ 4 A
  • Tensiune nominală 60 V
  • Temperatura de limitare
    -25 ... +80 °C moved
    -40 ... +80 °C unmoved
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Diametru cablu 5.3 mm
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PVC
  • Culoare (cablu) RAL 7040 (Window grey)
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Not contained
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Flame retardancy
  • UL / CSA UL in preparation
  • Omologări CE
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 2
  • Ţara de origine Germany
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713141050562
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın