Matching Products
Matching Products NEW
Part number: C2 13 200 0000 0290
M12 A-cod 5-pol st /st m /m PUR 10.00m
M12 A-cod 5-pol st /st m /m PUR 10.00m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Halogen-free
Cable length: 10 m
Notes
Compare
Part number: C2 13 200 0000 0290
M12 A-cod 5-pol st /st m /m PUR 10.00m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category Okablowanie systemowe
  • Series Złącza okrągłe M12
  • Element Wiązki kablowe
  • Specification Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Connector 1
    M12 A-kodowany
    Męski Prosty
    Zalewane
  • Connector 2
    M12 A-kodowany
    Męski Prosty
    Zalewane
  • Type of cable Przewód miedziany (okrągłe)
  • Description of the cable Bezhalogenowe
Version
  • Cable length 10 m
  • Number of cores 5
  • Core structure 5x 0,34 mm²
  • Termination method Przyłączenie zaciskowe
  • Shielding Nieekranowane
  • Coding A-kodowany
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage 60 V
  • Limiting temperature
    -25 ... +80 °C Przesunięty
    -40 ... +80 °C Nieprzesunięty
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 stan połączenia
  • Cable diameter 4,5 mm
  • Minimum bending radius
    10 x wejście kablowe (powtarzające gięcie)
    5x średnica przewodu (pojedyncze gięcie)
Material properties
  • Material (cable) PUR (poliuretan)
  • Colour (cable) RAL 7021 (czarny szary)
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Niezawarte
  • REACH ANNEX XIV substances Niezawarte
  • REACH SVHC substances Niezawarte
  • California Proposition 65 substances Niezawarte
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Odporność palnościowa
  • UL / CSA UL w przygotowaniu
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140949416
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC001855
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare