myHARTING Login
구성자
Prodotti
Prodotti
Conectores industriales / Han
®
Connettore circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
카탈로그 다운로드
제품 데이터 ePLAN 내려받기.
제품 데이터 Zuken E3 시리즈 내려받기.
HARTING YouTube 채널
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
매칭 제품
매칭 제품
NEW
Device side / Panel feed through
7
데이터가 없습니다.
eShop
...
Varios
Soluciones personalizadas
21 35 515 2564 026
품번들: 21 35 515 2564 026
M12 A-cod 5-pol st/st m/f PVC Dnet 2.6m
이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.
속성 개요
케이블 어셈블리
양방향 사전조립형
구리 케이블 (원형)
케이블 길이: 2.6 m
Notes
비교하다
품번들: 21 35 515 2564 026
M12 A-cod 5-pol st/st m/f PVC Dnet 2.6m
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
대리점
이메일 문의
매칭 제품
NEW
Geräteseite / Wanddurchführung
7
데이터가 없습니다.
Overview
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 상세 정보
Identification
Category
Okablowanie systemowe
Series
Złącza okrągłe M12
Element
Wiązki kablowe
Specification
Wstępne zmontowany na obu stronach
Connector 1
M12 A-kodowany
Męski Prosty
Connector 2
M12 A-kodowany
Żeński Prosty
Type of cable
Przewód miedziany (okrągłe)
Features
Kodowanie kolorystyczne: niebieski/biały (AWG 24) i czarny/czerwony (AWG 22)
Version
Cable length
2,6 m
Number of cores
5
Core structure
1x 2x AWG 22/19
1x 2x AWG 24/19
Shielding
Plně stíněné provedení, 360° kontakt stínění
Coding
A kódování
Technical characteristics
Transmission characteristics
DeviceNet
Cable diameter
6,9 mm ±0,3 mm
Impedance
120 Ω
Conductor resistance @ 20 °C
≤85 Ω/km AWG 24
≤54 Ω/km AWG 22
≤9,75 Ω/km Stínění
Material properties
Material (shielding)
Hliník
Material (cable)
PVC
Colour (cable)
Šedá
RoHS
zgodny z wyłączeniem
RoHS exemptions
6(c):
slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status
zgodny z wyłączeniem
China RoHS
50
REACH Annex XVII substances
Niezawarte
REACH ANNEX XIV substances
Niezawarte
REACH SVHC substances
Tak
REACH SVHC substances
Ołów
ECHA SCIP number
non EU product
California Proposition 65 substances
Tak
California Proposition 65 substances
Ołów
Nikiel
Commercial data
Packaging size
1
Net weight
170 g
Country of origin
Mexico
GTIN
5713140264830
eCl@ss
27060311 Assembled sensor actuator-line
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121604
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (독일어)
PDF (체코어)
PDF (덴마크어)
PDF (스페인어)
PDF (프랑스어)
PDF (일어)
PDF (네덜란드어)
PDF (이탈리아어)
PDF (한국어)
PDF (폴란드어)
PDF (스웨덴어)
PDF (터키어)
PDF (중국어 간체)
PDF (중국어 번체)
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 데이터 시트는 제품의 일반 및 기술적 속성을 설명하고 적용된 표준 및 승인을 나열하며 문서 역할을 합니다.
유형 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF
CGM
DXF
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
타입 시트는 제품의 2D 피규어입니다. PDF, CMG 및 DXF 파일 형식으로 제공됩니다.
제품 선언
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF (영어)
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 제품 선언은 RoHS, REACH, ELV 등과 같은 다양한 표준에 대한 제품의 적합성을 문서화합니다.
추가 문서
Asset Administration Shell
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
AAS
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
닫기
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
비교하다