Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: C2 13 200 0000 0094
M12 A-cod 5-pol st /st m /f PVC 6.00m
M12 A-cod 5-pol st /st m /f PVC 6.00m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Předosazené na obou stranách
Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu: 6 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: C2 13 200 0000 0094
M12 A-cod 5-pol st /st m /f PVC 6.00m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifiering
  • Kategori System cabling
  • Serie Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Kontaktdon 1
    M12 A-coding
    Male Straight
    Overmoulded
  • Kontaktdon 2
    M12 A-coding
    Female Straight
    Overmoulded
  • Kabeltyp Copper cable (round)
Version
  • Kabellängd 6 m
  • Antal kärnor 5
  • Ledarstruktur 5x 0.34 mm²
  • Förbindningsmetod Crimp termination
  • Skärmning Unshielded
  • Kodning A-coding
Tekniska egenskaper
  • Märkström ‌ 4 A
  • Märkspänning 60 V
  • Begränsande temperatur
    -25 ... +80 °C moved
    -40 ... +80 °C unmoved
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Kabeldiameter 5.3 mm
Materialprestanda
  • Material (kabel) PVC
  • Färg (kabel) RAL 7040 (Window grey)
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Not contained
  • REACH BILAGA XIV ämnen Not contained
  • REACH SVHC ämnen Not contained
  • California Proposition 65 ämnen Not contained
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Flame retardancy
  • UL / CSA UL in preparation
  • Godkännanden CE
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 250 g
  • Ursprungsland Germany
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140516182
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • UNSPSC 24.0 26121604
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte