myHARTING Login
Konfiguratory
Products
Products
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
Pobieranie katalogów
Pobierz dane ePLAN
Pobierz dane Zuken E3series
HARTING na YouTube
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Matching Products
Matching Products
NEW
設備端 / 面板饋通
7
Dane niedostępne
eShop
...
Diverse
Skræddersyede løsninger
21 35 010 2507 100
Numer Katalogowy: 21 35 010 2507 100
M12 A-cod 5-pol st/st m/f PUR 10m
Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.
Properties Overview
Wiązki kablowe
Wstępne zmontowany na obu stronach
Przewód miedziany (okrągłe)
Długość kabla: 10 m
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 21 35 010 2507 100
M12 A-cod 5-pol st/st m/f PUR 10m
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
設備端 / 面板饋通
7
Dane niedostępne
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Szczegóły Produktu
Identifikation
Kategori
System cabling
Serier
Circular connectors M12
Element
Cable assemblies
Specifikation
Pre-assembled on both sides
Konnektor 1
M12 A-coding
Male Straight
Konnektor 2
M12 A-coding
Female Straight
Kabeltype
Copper cable (round)
Version
Kabellængde
10 m
Antal ledninger
5
Ledningsstruktur
5x 0.34 mm²
Kodning
A-kodning
Materialeegenskaber
Materiale (kabel)
PUR (polyurethane)
Farve (kabel)
Yellow
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
313 g
Oprindelsesland
Mexico
GTIN
5713140811546
eCl@ss
27.060.311,00
UNSPSC 24.0
26121604
Downloads
Download Package
Documentation
Data Sheet
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Czeski)
PDF (Angielski)
PDF (Niemiecki)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Węgierski)
PDF (duński)
PDF (Włoski)
PDF (Japoński)
PDF (Francuski)
PDF (Hiszpański)
PDF (holenderski)
PDF (Koreański)
PDF (Polski)
PDF (rumuński)
PDF (szwedzki)
PDF (Rosyjski)
PDF (turecki)
PDF (Chiński uproszczony)
PDF (chiński (trad.))
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF
CGM
DXF
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Engineering Data
3D CAD Data
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
STEP
JT
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
Further Documents
Asset Administration Shell
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
AAS
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Zamknij
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare