Matching Products
Matching Products NEW
Osanumero: C2 13 200 0000 0337
M12 A-cod 5-pol st /- m /- PUR 50.00m
M12 A-cod 5-pol st /- m /- PUR 50.00m

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Halogen-free
Cable length: 50 m
Notes
Compare
Osanumero: C2 13 200 0000 0337
M12 A-cod 5-pol st /- m /- PUR 50.00m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
tuotteen yksityiskohdat
Part List
  • Part list details
    Тип кабеля
    Соединитель 1
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия Круглые соединители M12
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с одной стороны
  • Соединитель 1
    M12 А-кодирование
    Вилка Прямой
    Литой
  • Тип кабеля Kupferkabel (rund)
  • Описание кабеля halogenfrei
Версия
  • Длина кабеля 50 m
  • Количество жил 5
  • Структура ядра 5x 0,34 mm²
  • Метод подключения Crimpanschluss
  • Экранирование ungeschirmt
  • Кодирование A-Kodierung
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 4 A
  • Номинальное напряжение 60 V
  • Предельная температура
    -25 ... +80 °C bewegt
    -40 ... +80 °C unbewegt
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65 / IP67 im gesteckten Zustand
  • Диаметр кабеля 4,5 mm
  • Минимальный радиус изгиба
    10x Kabeldurchmesser (wiederholtes Biegen)
    5x Kabeldurchmesser (einmaliges Biegen)
Свойства материала
  • Материал (кабель) PUR (Polyurethan)
  • Цвет (кабель) RAL 7021 (schwarzgrau)
  • RoHS konform
  • Состояние ВЭА konform
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH nicht enthalten
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH nicht enthalten
  • Особо опасные жидкости предписания REACH nicht enthalten
  • Законопроект 65 штата Калифорния nicht enthalten
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Flame retardancy
  • UL / CSA UL in preparation
  • Допуски: CE
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 2
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140983625
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare