Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: C2 13 200 0000 0016
M12 A-cod 5-pol st /- f /- PVC 1.00m
M12 A-cod 5-pol st /- f /- PVC 1.00m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Osazený na jedné straně
Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu: 1 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: C2 13 200 0000 0016
M12 A-cod 5-pol st /- f /- PVC 1.00m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada Kruhové konektory M12
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Osazený na jedné straně
  • Konektor 1
    M12 A kódování
    Zásuvka (female) Přímé provedení
    Zatavení
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Verze
  • Délka kabelu 1 m
  • Počet žil 5
  • Uspořádání vodičů 5× 0,34 mm²
  • Způsob připojení Krimpování
  • Stínění Bez stínění
  • Kódování A kódování
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 4 A
  • Jmenovité napětí 60 V
  • Mezní teplota
    -25 ... +80 °C v pohybu
    -40 ... +80 °C Bez pohybu
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65 / IP67 V zapojeném stavu
  • Průměr kabelu 5,3 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PVC
  • Barva (kabel) RAL 7040 (okenní šedá)
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Ohnivzdornost
  • UL / CSA UL připravujeme
  • Schválení CE
Obchodní údaje
  • Velikost balení 2
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140512931
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte