Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
機器側 / パネルフィードスルー
5
Objednací číslo: 21 35 030 0517 050
M12 A-cod 5-pol an/- m/- PVC 5m
M12 A-cod 5-pol an/- m/- PVC 5m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Osazený na jedné straně
Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu: 5 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 21 35 030 0517 050
M12 A-cod 5-pol an/- m/- PVC 5m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
機器側 / パネルフィードスルー
5
Detaily produktu
Identification
  • Category Patch cord
  • Series Connettore circolari M12
  • Element Cavi pre-assemblati
  • Specification Pre-assemblato su un solo lato
  • Connector 1
    M12 Codifica A
    Maschio Angolato
  • Type of cable Cavo in rame (tondo)
Version
  • Cable length 5 m
  • Number of cores 5
  • Core structure 5x 0.34 mm²
  • Coding A-coding
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Giallo
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 233.5 g
  • Country of origin Mexico
  • GTIN 5713140565449
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • UNSPSC 24.0 26121604
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte