myHARTING Login
Konfiguratory
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Rendszer kábelezés
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
Pobieranie katalogów
Pobierz dane ePLAN
Pobierz dane Zuken E3series
HARTING na YouTube
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Matching Products
Matching Products
NEW
Dane niedostępne
eShop
Yuvarlak konnektörler
Metrik yuvarlak konnektörler
...
Kablo konnektörleri ve kablo takımı
M12
Numer Katalogowy: C2 13 200 0000 0280
M12 A-cod 4-pol st /st m /f PUR 0.75m
Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.
Properties Overview
Wiązki kablowe
Wstępne zmontowany na obu stronach
Przewód miedziany (okrągłe)
Bezhalogenowe
Długość kabla: 0.75 m
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: C2 13 200 0000 0280
M12 A-cod 4-pol st /st m /f PUR 0.75m
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Dane niedostępne
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Szczegóły Produktu
Part List
Part list details
Type of cable
Cable LI9Y 4 x 0,34mm² PUR
Connector 1
M12 A-cod 4P Male Straight
Connector 2
M12 A-cod 4P Female Straight
Identificación
Categoría
System cabling
Serie
Circular connectors M12
Elemento
Cable assemblies
Especificaciones
Pre-assembled on both sides
Conector 1
M12 A-coding
Male Straight
Overmoulded
Conector 2
M12 A-coding
Female Straight
Overmoulded
Tipo de cable
Copper cable (round)
Descripción del cable
Halogen-free
Versión
Longitud de cable
0.75 m
Número de núcleos
4
Estructura de núcleo
4x 0.34 mm²
Método de terminación
Crimp termination
Blindaje
Unshielded
Codificación
A-coding
Características técnicas
Corriente nominal
4 A
Voltaje nominal
250 V
Temperatura de limitación
-25 ... +80 °C 이동됨
-40 ... +80 °C 움직이지 않음
Grado de protección según IEC 60529
IP65 / IP67 mated condition
Diámetro de cable
4.2 mm
Radio de flexión mínimo
10x Cable diameter (repeated bending)
5x Cable diameter (singular bending)
Propiedades del material
Material (cable)
PUR (폴리우레탄)
Color (cable)
RAL 7021 (진회색)
RoHS
준수
Estado ELV
준수
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
no
Sustancias REACH ANNEX XIV
no
Sustancias REACH SVHC
no
Sustancias de la California Proposition 65
no
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 61076-2-101
UL 1581
IEC 60332-2-2 난연성
UL / CSA
UL (준비 중)
Certificaciones
CE
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
2
País de origen
Germany
Número europeo de arancel aduanero
85444290
GTIN
5713140949515
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
Downloads
Download Package
Documentation
Data Sheet
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (duński)
PDF (Czeski)
PDF (Angielski)
PDF (Niemiecki)
PDF (Hiszpański)
PDF (Francuski)
PDF (Węgierski)
PDF (Japoński)
PDF (Włoski)
PDF (Koreański)
PDF (Polski)
PDF (rumuński)
PDF (holenderski)
PDF (szwedzki)
PDF (Rosyjski)
PDF (turecki)
PDF (chiński (trad.))
PDF (Chiński uproszczony)
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF (Angielski)
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
STEP
JT
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
Further Documents
Asset Administration Shell
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
AAS
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Zamknij
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare