Matching Products
Matching Products NEW
部品番号: C2 13 200 0000 0213
M12 A-cod 4-pol st /st m /f PUR 0.30m
M12 A-cod 4-pol st /st m /f PUR 0.30m

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
ケーブルアセンブリ
両端組立て済み
銅ケーブル (丸型)
ハロゲンフリー
ケーブル長さ: 0.3 m
ノート
Compare
部品番号: C2 13 200 0000 0213
M12 A-cod 4-pol st /st m /f PUR 0.30m
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
製品詳細
Part List
  • Part list details
    ケーブルタイプ
    コネクタ 1
    コネクタ 2
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ 丸型コネクタ M12
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 両端組立て済み
  • コネクタ 1
    M12 Aコード
    オス ストレート型
    オーバーモールド
  • コネクタ 2
    M12 Aコード
    メス ストレート型
    オーバーモールド
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
  • ケーブルの説明 ハロゲンフリー
バージョン
  • ケーブル長さ 0.3 m
  • 芯数 4
  • 芯線構造 4x 0.34 mm²
  • 結線方式 クリンプ端子
  • シールド シールドなし
  • コーディング Aコード
技術的特性
  • 定格電流 ‌ 4 A
  • 定格電圧 250 V
  • 使用温度範囲
    -25 ... +80 °C spostato
    -40 ... +80 °C non spostato
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP65 / IP67 嵌合状態
  • ケーブル径 4.2 mm
  • 最小曲げ半径
    10 x ケーブル径 (屈曲繰り返し)
    5 x ケーブル径 (屈曲1回)
材質
  • 材質 (ケーブル) PUR (poliuretano)
  • カラー(ケーブル) RAL 7021 (grigio scuro)
  • RoHS Conforme
  • ELVステータス Conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Non incluso
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Non incluso
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Non incluso
  • カリフォルニアProposition 65物質 Non incluso
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Ritardo alla fiamma
  • UL / CSA UL in preparazione
  • 認証 CE
商用データ
  • 梱包寸法 2
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140950184
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Further Documents
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare