Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 97 00 000 0638
M12 A-cod 4-pol st/- m/- PPi PUR 2.0m
M12 A-cod 4-pol st/- m/- PPi PUR 2.0m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelkonfektionen
einseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
halogenfrei
Kabellänge: 2 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 97 00 000 0638
M12 A-cod 4-pol st/- m/- PPi PUR 2.0m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Komponentenliste
  • Komponentenlistendetails
    Kabeltyp
    Steckverbinder 1
Bezeichnung
  • Kategorie Systeembekabeling
  • Baureihe Ronde connectoren M12
  • Komponente Kabelmodules
  • Beschreibung Voorgemonteerd aan één zijde
  • Steckverbinder 1
    M12 A-codering
    Mannelijk Recht
    Omgespoten
    Inner PushPull
  • Kabeltyp Copper cable (round)
  • Kabelbeschreibung Halogen-free
Ausführung
  • Kabellänge 2 m
  • Anzahl der Adern 4
  • Adernaufbau 4x 0.34 mm²
  • Anschlussart Crimp termination
  • Schirmung Unshielded
  • Kontaktanzahl 4
  • Kodierung A-coding
Technische Kennwerte
  • Bemessungsstrom ‌ 4 A
  • Bemessungsspannung
    ‌ 250 V
    250 V
  • Grenztemperatur
    -25 ... +80 °C moved
    -40 ... +80 °C unmoved
  • Schutzart nach IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Kabeldurchmesser 4.2 mm
  • Minimaler Biegeradius
    10x Cable diameter (repeated bending)
    5x Cable diameter (singular bending)
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PUR (polyurethane)
  • Farbe Kabel RAL 7021 (black grey)
  • RoHS compliant
  • ELV Status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe Not contained
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Not contained
  • REACH SVHC Stoffe Not contained
  • California Proposition 65 Stoffe Not contained
Normen und Zulassungen
  • Zulassungen CE
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Ursprungsland Duitsland
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • eCl@ss 27060311 Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen