Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0066
M12 A-cod 4-pol an /- f /- PUR 3.00m
M12 A-cod 4-pol an /- f /- PUR 3.00m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Sin halógenos
Longitud de cable: 3 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0066
M12 A-cod 4-pol an /- f /- PUR 3.00m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado en un lado
  • Conector 1
    M12 Codificación A
    Hembra Acodado
    Sobremoldeado
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Descripción del cable Sin halógenos
Versión
  • Longitud de cable 3 m
  • Número de núcleos 4
  • Estructura de núcleo 4x 0,34 mm²
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Blindaje No blindado
  • Codificación Codificación A
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 4 A
  • Voltaje nominal 250 V
  • Temperatura de limitación
    -25 ... +80 °C 已移動
    -40 ... +80 °C 未移動
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 / IP67 estado conectado
  • Diámetro de cable 4,2 mm
  • Radio de flexión mínimo
    10x diámetro de cable (plegado repetido)
    5x diámetro de cable (plegado único)
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (聚氨酯)
  • Color (cable) RAL 7021 (黑/灰)
  • RoHS 符合
  • Estado ELV 符合
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sustancias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sustancias REACH SVHC 不包含
  • Sustancias de la California Proposition 65 不包含
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 阻燃性
  • UL / CSA UL 正在準備當中
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 2
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140506220
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar