Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Contacts
4
Combinables
1
Hoods/Housings
6
Codice prodotto: 19 59 020 0102
ICC20_1_I_SMC_F_FP_CRT
ICC20_1_I_SMC_F_FP_CRT

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Connettori
Collegamento a crimpare
Femmina
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (grigio sabbia)
Corrente d'esercizio: ‌400 A
Taglia: 20
Contatti: 1
Sezione conduttori: 95 ... 150 mm²
Note
Confronta
Carica nel configuratore
Codice prodotto: 19 59 020 0102
ICC20_1_I_SMC_F_FP_CRT
Note
Confronta
Carica nel configuratore
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Contacts
4
Combinables
1
Hoods/Housings
6
Dettagli del prodotto
Identification
  • Category Connectors
  • Series HARTING ICC
  • Element Inserts
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Female
  • Size 20
  • Number of contacts 1
  • Details Please order crimp contacts separately.
Technical characteristics
  • Conductor cross-section (mm²) 95 ... 150 mm²
  • Rated current ‌ 400 A
  • Rated voltage 600 V
  • Pollution degree 3
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Polycarbonate (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 18 g
  • Country of origin India
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140491069
  • eCl@ss 27440223 Contact insert for circular connectors
  • UNSPSC 24.0 39121421