Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 33 15 243 0100 378
har-flex, 68p, w/o sr, PVC, L=100mm
har-flex, 68p, w/o sr, PVC, L=100mm

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (flat)
Cable length: 0.1 m
Notes
Compare
Part number: 33 15 243 0100 378
har-flex, 68p, w/o sr, PVC, L=100mm
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия har-flex®
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с обеих сторон
  • Соединитель 1
    har-flex®
    Розетка
  • Соединитель 2
    har-flex®
    Розетка
    Разное направление соединителя
  • Тип кабеля Медный кабель (плоский)
Версия
  • Длина кабеля 0,1 m
  • Количество жил 68
  • Структура ядра 68x AWG 30
Свойства материала
  • Материал (кабель) PVC
  • Цвет (кабель) Серый
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Триоксид сурьмы
    Свинец
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Страна изготовления Китай
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140245570
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 14
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare