Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
8
Tools
6
Numéro d‘article: 11 05 000 5101
Han-Yellock-LMC-MC-CRT 0.37mm²
Han-Yellock-LMC-MC-CRT 0.37mm²

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Contact à sertir
Intensité nominale: ≤20 A
Mâle
Alliage de cuivre
Plaqué argent
Section de fil du conducteur: 0.14 ... 0.37 mm²
AWG 26 ... AWG 22
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 11 05 000 5101
Han-Yellock-LMC-MC-CRT 0.37mm²
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
8
Tools
6
détails du produit
Azonosítás
  • Kategória Érintkezők
  • Sorozat Han-Yellock®
  • Érintkező típusa Krimpelhető érintkező
Verzió
  • Lezárási mód Krimpelhető csatlakoztatás
  • Fajta Apa
  • Gyártási folyamat Esztergált érintkezők
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 0,14 ... 0,37 mm²
  • Vezeték-keresztmetszet (AWG) AWG 26 ... AWG 22
  • Névleges áramerősség ≤ 20 A
  • Érintkező ellenállás ≤ 2 mΩ
  • Blankolási hossz 6,5 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (érintkezők) Réz ötvözet
  • Felület (érintkező) Ezüst bevonatú
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 100
  • Származási ország Németország
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer