Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Accessories
9
N.º de referencia: 61 04 201 1086 00
Han PushPull Signal 10p Aida Kuppl. rund
Han PushPull Signal 10p Aida Kuppl. rund

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores
Juegos de conectores Conforme con AIDA, Acoplamiento
IDC terminación por desplazamiento del aislante
Corriente nominal: ‌5 A
Contactos: 10
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Metal noble sobre Ni Lado de terminación
PushPull
Diámetro: Fundición de aluminio
Grado de protección: IP65, IP67
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 04 201 1086 00
Han PushPull Signal 10p Aida Kuppl. rund
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Accessories
9
Detalles del producto
Identification
  • Category Connectors
  • Series Han® PushPull (V14)
  • Identification Signal
  • Element Connector sets
  • Specification
    AIDA compliant
    Coupling
  • Features Intuitive locking mechanism
Version
  • Termination method IDC insulation displacement termination
  • Shielding Fully shielded, 360° shielding contact
  • Number of contacts 10
  • Locking type PushPull
  • Pack contents
    Hoods / Housings
    Panel feed through
    Insert
    Cable gland
    Reduced size
    O-ring seal
    Crimp contact
Technical characteristics
  • Conductor cross-section
    0,25 ... 0,82 mm² Trenzado
    0,26 ... 0,32 mm² Sencillo
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 24 ... AWG 18
  • Wire outer diameter ≤ 2.1 mm
  • Rated current ‌ 5 A
  • Rated voltage 50 V
  • Rated impulse voltage 1,5 kV
  • Pollution degree 3
  • Limiting temperature -40 ... +70 °C
  • Mating cycles ≥ 750
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP67
Material properties
  • Material (contacts) Aleación de cobre
  • Surface (contacts)
    Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
    Metal noble sobre Ni Lado de terminación
  • Material (hood/housing) Fundición de aluminio
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS exemptions 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • ELV status conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances
  • REACH SVHC substances Plomo
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances Plomo
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61076-3-117 Variante 14 (V14)
    IEC 61076-3-119 Cara de acoplamiento
  • Approvals DNV GL
  • PROFINET
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 137.6 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140223585
  • eCl@ss 27440114 Rectangular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar