Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
23
Accessories
6
Artikelnummer: 09 35 221 0501
Han PushPull RJ45 Genderchanger Cat6A
Han PushPull RJ45 Genderchanger

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Wisselaar voor geslacht
AIDA-conform
Dwarsdoorsnede geleider: 0.22 ... 0.32 mm² Geslagen 0.26 ... 0.32 mm² Massief
Aluminium
Notes
Compare
Artikelnummer: 09 35 221 0501
Han PushPull RJ45 Genderchanger Cat6A
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
23
Accessories
6
Productdetails
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie
    Han® PushPull (V14)
    RJ45
  • Element Wisselaar voor geslacht
  • Specificatie AIDA-conform
  • Eigenschappen
    Intuïtief vergrendelmechanisme
    Geschikt voor alle PoE-versies
Versie
  • Afscherming Volledig afgeschermd, afschermingscontact van 360°
  • Bevestiging Op de wand monteerbaar met 4 schroeven type M5
  • Vergrendelingstype PushPull
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider (mm²)
    0,22 ... 0,32 mm² Geslagen
    0,26 ... 0,32 mm² Massief
  • Nominale stroom ‌ 1,75 A
  • Nominale spanning 50 V
  • Transmissie-eigenschappen Cat. 6A Klasse EA tot en met 500 MHz
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +70 °C
  • steekcycli ≥ 750
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
    IP65 aangesloten toestand
    IP67 aangesloten toestand
Materiaaleigenschappen
  • Oppervlak (contacten) Au over Ni Contact zijde
  • Materiaal (kap/behuizing) Aluminium
  • Oppervlak (kap/behuizing) Geanodiseerd
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 61076-3-117 Variant 14 (V14)
    IEC 60603-7 Aansluitvlak voor aansluiting
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Goedkeuringen DNV GL
  • PROFINET Ja
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 124,25 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140053984
  • eCl@ss 27.440.190,00
  • ETIM EC001264
  • UNSPSC 24.0 39121409
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare