Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
N.º de referencia: 09 35 002 6002
Han PP V14 Signal THT 10-pole straight
Han PP V14 Signal THT 10-pole straight

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores
Hembra
Terminación de soldadura
Poliamida (PA)
Negro
Corriente nominal: ‌5 A
Contactos: 10
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 35 002 6002
Han PP V14 Signal THT 10-pole straight
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Detalles del producto
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria Han® PushPull (V14)
  • Identyfikacja Signal
  • Element Żeński
  • Specyfikacje Prosty
  • Cechy Intuicyjny mechanizm blokujący
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie lutowane
  • Ekranowanie Całkowicie ekranowane, 360° ekranowanie kontaktu
  • Liczba kontaktów 10
Charakterystyka techniczna
  • Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa)
    2.4 mm
    3 mm
  • Rozstaw kontaktów (strona łączeniowa)
    2.4 mm
    3 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 5 A
  • Napięcie znamionowe 50 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 1.5 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Odstęp izolacyjny ≥ 1.4 mm
  • Długość drogi upływu ≥ 1.4 mm
  • Rezystancja izolacji >109 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 10 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +85 °C
  • Siła łączenia ‌ 50 N
  • Siła wycofania ‌ 50 N
  • Ilość łączeń ≥ 500
  • Napięcie testowe Ur.m.s.
    1.5 kV (contact-contact)
    1.5 kV (contact-ground)
  • Grupa izolacyjna I (600 ≤ CTI)
  • Odporność na wibracje 10-500 Hz, 5 g, 0.35 mm, 10 sweep cycles acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
  • Odporność na wstrząsy 50 g / 11 ms, 10 shocks / axis and direction
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Polyamide (PA)
  • Kolor (wkład) Black
  • Materiał (kontaktów) Copper alloy
  • Powierzchnia (kontakty)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS zwolnienia 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Yes
  • REACH SVHC substancje Lead
  • Propozycja Kalifornijska 65 Yes
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Lead
    Nickel
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 61076-3-117 Variant 14 (V14)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Certyfikaty DNV GL
  • PROFINET Yes
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 40
  • Waga netto 5,58 g
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140053823
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar