Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
34
Tools
2
アクセサリ
4
N.º de referencia: 09 35 222 0401
Han PP V14 RJ45 plug PN metal 5-8mm
Han PP V14 RJ45 plug PN metal  5-8mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores
Juegos de conectores Conforme con AIDA, Identificación PROFINET: PROFINET O-Plug RJ45
IDC terminación por desplazamiento del aislante
Corriente nominal: ‌1.75 A
Contactos: 4
Au sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
PushPull
Diámetro: Cinc fundido a presión
Niquelado
Grado de protección: IP65, IP67
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 35 222 0401
Han PP V14 RJ45 plug PN metal 5-8mm
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
34
Tools
2
Accessories
4
Detalles del producto
Identification
  • Category Conectores
  • Series
    Han® PushPull (V14)
    RJ45
  • Element Juegos de conectores
  • Specification
    Conforme con AIDA
    Identificación PROFINET: PROFINET O-Plug RJ45
  • Features
    Mecanismo de bloqueo intuitivo
    Apto para todas las versiones PoE
Version
  • Termination method IDC terminación por desplazamiento del aislante
  • Shielding Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360°
  • Number of contacts 4
  • Locking type PushPull
  • Details Al instalar un sistema PROFINET, observe la guía de instalación PROFINET.
  • Pack contents con base y aislante macho
Technical characteristics
  • Conductor cross-section
    0.22 ... 0.32 mm² より線
    0.26 ... 0.32 mm² 単線
  • Conductor cross-section [AWG]
    AWG 27/7 ... AWG 22/7 Trenzado
    AWG 27/1 ... AWG 22/1 Sencillo
  • Wire outer diameter ≤ 1,6 mm
  • Rated current ‌ 1,75 A
  • Rated voltage 50 V
  • Transmission characteristics Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Limiting temperature -40 ... +70 °C
  • Storage temperature +5 ... +50 °C
  • Mating cycles ≥ 750
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Cable diameter 5 ... 8 mm
Material properties
  • Surface (contacts)
    Auメッキ、下地Ni 嵌合側
    Snメッキ、下地Ni 結線側
  • Material (hood/housing) 亜鉛ダイカスト
  • Surface (hood/housing) ニッケルメッキ
  • Material (O-ring) NBR
  • Material (cable seal) TPE
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS exemptions 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELV status 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances 含まず
  • REACH ANNEX XIV substances 含まず
  • REACH SVHC substances はい
  • REACH SVHC substances 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
  • ECHA SCIP number d361ed36-dee0-4df8-9f2e-b62dd7563c1a
  • California Proposition 65 substances はい
  • California Proposition 65 substances
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61076-3-117 Variant 14 (V14)
    IEC 60603-7 嵌合面
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Approvals DNV GL
  • PROFINET はい
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 91,71 g
  • Country of origin Rumanía
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140223912
  • eCl@ss 27440114 Rectangular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
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
Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos