Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
4
Tools
1
Hoods/Housings
83
Frames
17
N.º de referencia: 97 00 000 2160
Han-Mod_M_70A_2_F_S_CRT_CAV NO 3 + N
Han-Mod_M_70A_2_F_S_CRT_CAV NO 3 + N

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Módulo Han ® 70 A
Módulo sencillo
Terminación de engaste
Hembra
Contactos: 2
Sección de conductor: 6 ... 25 mm²
Corriente nominal: ‌70 A
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 2160
Han-Mod_M_70A_2_F_S_CRT_CAV NO 3 + N
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
4
Tools
1
Hoods/Housings
83
Frames
17
Detalles del producto
Identifiering
  • Kategori Modulinsatser
  • Serie Han-Modular®
  • Modulinsatstyp Han® 70 A modulinsats
  • Modulinsatsens mått Individuell modulinsats
Version
  • Förbindningsmetod Krimpterminering
  • Kön Hona
  • Antal kontakter 2
  • Kontaktidentifiering
    3
    N
  • Detaljer Beställ krimpkontakter separat.
Tekniska egenskaper
  • Ledararea 6 ... 25 mm²
  • Ledare ytterdiameter ≤11,5 mm
  • Märkström ‌ 70 A
  • Märkspänning 1.000 V
  • Nominell impulsspänning 8 kV
  • Föroreningsgrad 3
  • Isoleringsmotstånd >1010 Ω
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Matningscykler ≥ 10.000
  • Anmärkning om matningscykler Matningscykler med andra HMC-komponenter
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Polykarbonat (PC)
  • Färg (kontaktinsats) RAL 7032 (stengrå)
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Godkännanden DNV GL
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 2
  • Nettovikt 7 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85389099
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
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
Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar