Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Kontakte
19
Steckpartner
1
Werkzeuge
2
Zubehör
4
Ersatzteil
1
Gehäuse
161
Artikelnummer: 09 38 042 3101
Han K6/36-F
Han K6/36-F

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Einsätze
Crimpanschluss
Buchse
Polycarbonat (PC)
RAL 7032 (kieselgrau)
Bemessungsstrom: ‌40 A
Baugröße: 16 B
Kontakte: 42
Leiterquerschnitt: 1,5 ... 6 mm² Power 0,14 ... 2,5 mm² Signal
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Artikelnummer: 09 38 042 3101
Han K6/36-F
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Kontakte
19
Steckpartner
1
Werkzeuge
2
Zubehör
4
Ersatzteil
1
Gehäuse
161
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Einsätze
  • Baureihe Han-Com®
  • Bezeichnung Han® K 6/36
Ausführung
  • Anschlussart Crimpanschluss
  • Geschlecht Buchse
  • Baugröße 16 B
  • Kontaktanzahl 42
  • Anzahl Signalkontakte 36
  • Anzahl Powerkontakte 6
  • PE-Kontakt ja
  • Hinweise Crimpkontakte bitte separat bestellen.
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt
    1,5 ... 6 mm² Power
    0,14 ... 2,5 mm² Signal
  • Aderaußendurchmesser ≤5 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 40 A
  • Bemessungsspannung 690 V
  • Bemessungsstoßspannung 8 kV
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Bemessungsstrom (Signal) 10 A
  • Bemessungsspannung (Signal) 160 V
  • Bemessungsstoßspannung (Signal) 2,5 kV
  • Verschmutzungsgrad (Signal) 3
  • Bemessungsstrom nach UL 40 A
  • Bemessungsspannung nach UL 600 V
  • Bemessungsstrom nach UL (Signal) 10 A
  • Bemessungsspannung nach UL (Signal) 600 V
  • Bemessungsstrom nach CSA 40 A
  • Bemessungsspannung nach CSA 300 V
  • Bemessungsstrom nach CSA (Signal) 10 A
  • Bemessungsspannung nach CSA (Signal) 300 V
  • Isolationswiderstand >1010 Ω
  • Anzugsdrehmoment ‌2 Nm PE-Schraube M5
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Steckzyklen ≥ 500
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Polycarbonat (PC)
  • Farbe Einsatz RAL 7032 (kieselgrau)
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Zulassungen DNV GL
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 15,2 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140056534
  • eCl@ss 27440205 Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

EPLAN Daten Portal

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Kapitel Han-Com®
Industrie-Steckverbinder Han®
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen