Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Steckpartner
2
Werkzeuge
3
Zubehör
4
Ersatzteil
1
Gehäuse
166
Artikelnummer: 09 38 012 2751
Han K 6/6-F 100 AMP/16-35QMM
Han K 6/6-F  100 AMP/16-35QMM

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Einsätze
Axialschraub- / Schraubanschluss
Buchse
Polycarbonat (PC)
RAL 7032 (kieselgrau)
Bemessungsstrom: ‌100 A
Baugröße: 24 B
Kontakte: 12
Leiterquerschnitt: 16 ... 35 mm² Power 0,2 ... 2,5 mm² Signal
Kupferlegierung
versilbert
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
NEU
Derating-Tool
Artikelnummer: 09 38 012 2751
Han K 6/6-F 100 AMP/16-35QMM
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
NEU
Derating-Tool
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Steckpartner
2
Werkzeuge
3
Zubehör
4
Ersatzteil
1
Gehäuse
166
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Einsätze
  • Baureihe Han-Com®
  • Bezeichnung Han® K 6/6
Ausführung
  • Anschlussart Axialschraub- / Schraubanschluss
  • Geschlecht Buchse
  • Baugröße 24 B
  • Kontaktanzahl 12
  • Anzahl Signalkontakte 6
  • Anzahl Powerkontakte 6
  • PE-Kontakt ja
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt
    16 ... 35 mm² Power
    0,2 ... 2,5 mm² Signal
  • Aderaußendurchmesser ≤11,4 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 100 A
  • Bemessungsspannung 690 V
  • Bemessungsstoßspannung 8 kV
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Bemessungsstrom (Signal) 16 A
  • Bemessungsspannung (Signal) 400 V
  • Bemessungsstoßspannung (Signal) 6 kV
  • Verschmutzungsgrad (Signal) 3
  • Bemessungsstrom nach UL 100 A
  • Bemessungsspannung nach UL 600 V
  • Bemessungsstrom nach UL (Signal) 16 A
  • Bemessungsspannung nach UL (Signal) 300 V
  • Bemessungsstrom nach CSA 100 A
  • Bemessungsspannung nach CSA 600 V
  • Bemessungsstrom nach CSA (Signal) 15 A
  • Bemessungsspannung nach CSA (Signal) 600 V
  • Isolationswiderstand >1010 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 0,5 mΩ
  • Durchgangswiderstand (Signal) ≤ 3 mΩ
  • Abisolierlänge
    13 ... 14 mm
    7,5 mm Signal
  • Anzugsdrehmoment
    ‌6 Nm @ 16 mm²
    ‌7 Nm @ 25 mm²
    ‌8 Nm @ 35 mm²
    ‌0,5 Nm Kontaktschraube M3
    ‌0,5 Nm Befestigungsschrauben M3
    ‌2 Nm PE-Schraube M5
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Steckzyklen ≥ 500
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Polycarbonat (PC)
  • Farbe Einsatz RAL 7032 (kieselgrau)
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche versilbert
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • ECHA SCIP Nummer 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Zulassungen DNV GL
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 300 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140056404
  • eCl@ss 27440205 Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

EPLAN Daten Portal

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Kapitel Han-Com®
Industrie-Steckverbinder Han®
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen