Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Tools
3
Codice prodotto: 09 11 002 6213
Han HPR HPTC 400-fe.-cont.-95mm²
Han HPR HPTC 400-fe.-cont.-95mm²

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Crimp contact
Rated current: ‌400 A
Female
Copper alloy
Silver plated
Conductor cross-section: 95 mm²
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 11 002 6213
Han HPR HPTC 400-fe.-cont.-95mm²
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Tools
3
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Contatti
  • Serie Han® HPTC
  • Tipo di contatto Contatti a crimpare
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
  • Caratteristiche per conduttori a trefoli, in conformità alla norma IEC 60228 classe 5
Versione
  • Collegamento Collegamento a crimpare
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Femmina
  • Processo produttivo Contatti torniti
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttore (mm²) 95 mm²
  • Corrente d'esercizio ‌ 400 A
  • Resistenza di contatto ≤ 0,3 mΩ
  • Lunghezza di spellatura 43 mm
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 25
Proprietà del materiale
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti) Argentati
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 121,813 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522