Matching Products
Matching Products NUEVO
Combinables
1
Accessories
2
Número de parte: 10 40 272 6325
Han HPR HPTC 400 CS 95mmq M32 w/o CG
Han HPR HPTC 400 CS 95mmq M32 w/o CG

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Juegos de conectores
Corriente nominal: ‌400 A
Juego completo
Lado de cable
Tamaño: 2
1x M32
Material: Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Grado de protección: IP68, IP69
Notes
Compare
NUEVO
Derating tool
Número de parte: 10 40 272 6325
Han HPR HPTC 400 CS 95mmq M32 w/o CG
Notes
Compare
NUEVO
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Combinables
1
Accessories
2
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Juegos de conectores
  • Serie de carcasas/bases Han® HPR HPTC
  • Tipo de carcasa/base Complete set
  • Descripción de carcasa/base Cable side
  • Tipo de cable Copper cable (round)
  • Características para hilos trenzados de acuerdo con IEC 60228 Clase 5
Versión
  • Tamaño 2
  • Blindaje Blindaje de 360°
  • Codificación 16 coding options
  • Number of cable entries 1
  • Entrada de cable 1x M32
  • Campo de aplicación carcasas/bases para entornos difíciles al aire libre
Características técnicas
  • Sección de conductor 95 mm²
  • Corriente nominal ‌ 400 A
  • Voltaje nominal 1.800 V
  • Voltaje de choque nominal 10 kV
  • Nivel de contaminación 4
  • Categoría de sobrevoltaje III
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 25
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP68
    IP69
Propiedades del material
  • Material (inserto) Poliamida (PA)
  • Material (carcasa/base)
    Fundición de aluminio
    Resistente a la corrosión
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    EN 50467
    EN 50124-1
    IEC 61373 Categoría 1 Clase B
    EN 45545
    EN 60137
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Instructions
Assembly instructions

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare