Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 14 001 9901
Han GND adapter
Han GND adapter

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Adapter
Male/Male
Notes
Compare
Part number: 09 14 001 9901
Han GND adapter
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identificazione
  • Categoria Accessori
  • Tipo di accessorio Adattatore
  • Descrizione degli accessori Maschio/maschio
  • Adattatore per Han® GND
Dettagli tecnici
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie) Policarbonato (PC)
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Piombo
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio R26
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 113,8 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140019539
  • eCl@ss 27.440.392,00
  • ETIM EC002939
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download