Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
4
Osanumero: 10 36 104 0001
Han Ex UL 4A Set
Han Ex UL 4A Set

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Connector sets, Screw termination, Rated current: ‌10 A, Contacts: 4, Size: 3 A, Single locking lever, Top entry, 1x M20, Material: Zinc die-cast, Powder-coated, Degree of protection: IP67, with seal screw 09 20 000 9918
Notes
Compare
Osanumero: 10 36 104 0001
Han Ex UL 4A Set
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
4
tuotteen yksityiskohdat
Название
  • Категория Комплекты соединителей
  • Серия Han A®
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han® Ex
  • Элемент Полный комплект
Версия
  • Метод подключения Винтовое подключение
  • Размер 3 A
  • Число контактов 4
  • Контакт PE Да
  • Версия Верхний ввод
  • Количество кабельных вводов 1
  • Кабельный ввод 1x M20
  • Тип блокировки Одна защелка
  • Области применения Соединители для применения во взрывоопасной среде
  • Подробные данные Только для США
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 5 A
  • Номинальное напряжение 90 V
  • Сопротивление изоляции >1010 Ω
  • Момент затяжки ‌0,25 Nm Винт контакта M3
  • Предельная температура -20 ... +85 °C
  • Температура окружающей среды -20 ... +40 °C До +70 °C в T4
  • Циклы стыковки ≥ 500
  • Класс защиты согласно IEC 60529
    IP65
    IP67
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Поликарбонат (PC)
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Литой цинк
  • Поверхность (кабельный/блочный кожух) С порошковым покрытием
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) RAL 5015 (синий)
  • Материал (уплотнение) NBR
  • Материал (фиксатор) Нержавеющая сталь
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS условно совместим
  • Исключения из RoHS 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • Состояние ВЭА условно совместим
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Свинец
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Свинец
    Никель
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 60079-0 Ex ia IIC T6 Ga
    IEC 60079-11 Simple Apparatus for intrinsically safe circuits
  • UL / CSA
    UL 2237 CYJX2.E482115
    CSA-C22.2 No. 213 CYJX8.E482115
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 170 g
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140189492
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Further Documents
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare