Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
28
Accessories
4
Part number: 10 36 012 0004
Han Ex Q12 Kit HTE/HCC-M20
Han Ex Q12 Kit HTE/HCC-M20

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Connector sets
Complete set
Crimp termination
Rated current: ‌5 A
Contacts: 12
Size: 3 A
Single locking lever
Top entry
1x M20 1x M20
Material: Zinc die-cast
Powder-coated
Degree of protection: IP65, IP67
Notes
Compare
Part number: 10 36 012 0004
Han Ex Q12 Kit HTE/HCC-M20
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
28
アクセサリ
4
Product Details
Identificatie
  • Categorie Connectorsets
  • Serie Han® Q
  • Series van de kappen/behuizingen Han® Ex
  • Element Complete set
Versie
  • Aansluitmethode Krimpaansluiting
  • Grootte 3 A
  • Aantal contacten 12
  • PE-contact Ja
  • Versie Ingang bovenkant
  • Aantal kabelinvoeren 2
  • Kabelingang 1x M20
  • Vergrendelingstype Enkele sluithendel
  • Toepassingsgebied Connectors voor explosie gevaarlijke omgevingen
  • Details
    Eenvoudig apparaat voor intrinsieke veiligheidscircuits
    Bestel de krimpcontacten afzonderlijk.
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom ‌ 5 A
  • Nominale spanning 90 V
  • Isolatieweerstand >1010 Ω
  • Beperkt de temperatuur -20 ... +85 °C
  • Omgevingstemperatuur -20 ... +40 °C Tot +70 °C in T4
  • steekcycli ≥ 500
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
    IP65
    IP67
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Polycarbonaat (PC)
  • Materiaal (kap/behuizing) Zink-spuitgietwerk
  • Oppervlak (kap/behuizing) Geëpoxeerd
  • Kleur (kap/behuizing) RAL 5015 (hemelsblauw)
  • Materiaal (afdichting) NBR
  • Materiaal (vergrendeling) Roestvrij staal
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 60079-0 Ex ia IIC T6 Ga
    IEC 60079-11 Eenvoudig apparaat voor intrinsieke veiligheidscircuits
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 154,7 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140189386
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare