Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Zubehör
4
Artikelnummer: 10 36 004 0004
Han Ex 4A-QL Set agg/gs-M20
Han Ex 4A-QL Set agg/gs-M20

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Steckverbinder-Sets
Komplettset
Han-Quick Lock® Anschluss
Bemessungsstrom: ‌5 A
Kontakte: 4
Baugröße: 3 A
Längsbügel
gewinkelter Kabeleingang
1x M20
Werkstoff: Zink-Druckguss
pulverbeschichtet
Schutzart: IP65, IP67
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 10 36 004 0004
Han Ex 4A-QL Set agg/gs-M20
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Zubehör
4
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder-Sets
  • Baureihe Han A®
  • Gehäusebaureihe Han® Ex
  • Komponente Komplettset
Ausführung
  • Anschlussart Han-Quick Lock® Anschluss
  • Baugröße 3 A
  • Kontaktanzahl 4
  • PE-Kontakt ja
  • Ausführung gewinkelter Kabeleingang
  • Anzahl Kabeleingänge 1
  • Kabeleingang 1x M20
  • Verriegelungsart Längsbügel
  • Anwendungsgebiet Steckverbinder für den explosionsgefährdeten Bereich
  • Hinweise einfaches elektrisches Betriebsmittel für eigensichere Stromkreise
Technische Kennwerte
  • Bemessungsstrom ‌ 5 A
  • Bemessungsspannung 90 V
  • Isolationswiderstand >1010 Ω
  • Grenztemperatur -20 ... +85 °C
  • Umgebungstemperatur -20 ... +40 °C bis zu +70 °C in T4
  • Steckzyklen ≥ 500
  • Schutzart nach IEC 60529
    IP65
    IP67
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Polycarbonat (PC)
  • Werkstoff Gehäuse Zink-Druckguss
  • Oberfläche Gehäuse pulverbeschichtet
  • Farbe Gehäuse RAL 5015 (himmelblau)
  • Werkstoff Dichtung NBR
  • Werkstoff Verriegelung Edelstahl
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 60079-0 Ex ia IIC T6 Ga
    IEC 60079-11 einfaches elektrisches Betriebsmittel für eigensichere Stromkreise
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 144,36 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140189546
  • eCl@ss 27440113 Rechtecksteckverbinder (Set)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Anleitungen
Montageanleitung

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen