Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 19 41 000 9971
Han-Eco Mod.6-Halterahmen f. ASG/KG
Han-Eco Mod.6-Halterahmen f. ASG/KG

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Halterahmen
für Sockelgehäuse, für Kupplungsgehäuse
Baugröße: 6 B
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 19 41 000 9971
Han-Eco Mod.6-Halterahmen f. ASG/KG
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Zubehör
  • Gehäusebaureihe Han-Eco® Modular
  • Zubehörtyp Halterahmen
  • Zubehörbeschreibung
    für Sockelgehäuse
    für Kupplungsgehäuse
Ausführung
  • Baugröße 6 B
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Zubehör
    Polyamid (PA)
    glasfaserverstärkt
  • Farbe Zubehör RAL 9005 (tiefschwarz)
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 14,9 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140193789
  • eCl@ss 27440210 Befestigungselement für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
2D/3D Multi CAD Daten