myHARTING Login
Konfiguratorer
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
Ladda ner / beställ kataloger
Ladda ner Product Data ePLAN
Ladda ner Product Data Zuken E3series
HARTING YouTube Channel
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Matching Products
Matching Products
NEW
Combinables
12
Accessories
5
Spare Part
1
Inserts
22
Frames
2
no data available
eShop
Industrial connectors / Han
®
Rectangular connectors
Series
Han-Eco
®
...
Han-Eco
®
B
Hoods/housings for industrial applications
19 43 006 0757
Artikel nummer: 19 43 006 0757
Han-Eco 6B-HCC-with SL-M32
Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.
Properties Overview
Kabel-till-kabel-chassihus
Storlek: 6 B
Individuell låsbygel
Polyamid (PA), Förstärkt med glasfiber
Toppingång
Material (kabelkåpa/chassihus): Polyamid (PA), Förstärkt med glasfiber
RAL 9005 (jetsvart)
Material (tätning): NBR
Notes
Compare
Load in configurator
This product is not orderable anymore.
Please contact your local distribution partner.
Artikel nummer: 19 43 006 0757
Han-Eco 6B-HCC-with SL-M32
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Combinables
12
Accessories
5
Spare Part
1
Inserts
22
Frames
2
no data available
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Produktinformation
Identificação
Categoria
Carcaças/Bases
Linhas de carcaças/bases
Han-Eco
®
B
Tipo de carcaça/base
Base cabo a cabo
Versão
Tamanho
6 B
Versão
Ingang bovenkant
Número de entradas de cabos
1
Entrada de cabo
1x M32
Tipo de trava
Enkele sluithendel
Características técnicas
Limitação de temperatura
-40 ... +125 °C
Nota sobre a limitação de temperatura
Gebruik een connector overeenkomstig IEC 61984.
Número de retravamentos
≥ 500
Grau de proteção conforme IEC 60529
IP66
Propriedades do material
Material (carcaça/base)
Polyamide (PA)
Met glasvezel versterkt
Cor (carcaça/base)
RAL 9005 (gitzwart)
Material (vedação)
NBR
Cor (vedação)
RAL 9005 (gitzwart)
Material (trava)
Polyamide (PA)
Met glasvezel versterkt
Cor (travamento)
RAL 9005 (gitzwart)
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94
V-0
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 (alavancas de trava)
V-0
RoHS
conform met uitzondering
Exceções RoHS
6(c):
koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
Status ELV
conform met uitzondering
China RoHS
50
Substâncias REACH Annex XVII
Niet ingesloten
Substâncias REACH ANNEX XIV
Niet ingesloten
Substâncias REACH SVHC
Ja
Substâncias REACH SVHC
Lood
Número ECHA SCIP
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Ja
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Lood
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos com níveis de risco
R22 (HL 1-2)
R23 (HL 1-3)
Especificações e aprovações
Especificações
IEC 61984
EN 45545-2 Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen
Aprovações
CE
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
120 g
País de origem
Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia
85389099
GTIN
5713140177406
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
Downloads
Download Package
Documentation
Data Sheet
Visa uppgifter
Dölja information
Download Settings
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Danska)
PDF (Tjeckiska)
PDF (Engelska)
PDF (Tyska)
PDF (Spanska)
PDF (Franska)
PDF (Italienska)
PDF (Japanska)
PDF (Polska)
PDF (Nederländska)
PDF (Koreanska)
PDF (Svenska)
PDF (Turkiska)
PDF (Trad. kinesiska)
PDF (Kinesiska)
Ladda ner
Visa uppgifter
Dölja information
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
Visa uppgifter
Dölja information
Download Settings
PDF
CGM
DXF
Ladda ner
Visa uppgifter
Dölja information
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
Visa uppgifter
Dölja information
Download Settings
PDF (Engelska)
Ladda ner
Visa uppgifter
Dölja information
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
Visa uppgifter
Dölja information
Download Settings
STEP
JT
Ladda ner
Visa uppgifter
Dölja information
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
Further Documents
Fire Protection
Download Settings
PDF (Engelska)
Ladda ner
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
Asset Administration Shell
Visa uppgifter
Dölja information
Download Settings
AAS
Ladda ner
Visa uppgifter
Dölja information
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Stäng
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare