Matching Products
Matching Products NUEVO
Combinables
12
Accessories
5
Spare Part
2
Inserts
22
Frames
2
Número de parte: 19 43 106 0251
Han-Eco 6B-HSM1-with SL-M25-glanded
Han-Eco 6B-HSM1-with SL-M25-glanded

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Base montaje superficial
Con conector glándula integrado
Tamaño: 6 B
Bloqueo sencillo
Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
Entrada lateral
1x M25
Material (carcasa/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Notes
Compare
Load in configurator
Número de parte: 19 43 106 0251
Han-Eco 6B-HSM1-with SL-M25-glanded
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Combinables
12
Accessories
5
Spare Part
2
Inserts
22
Frames
2
Detalles del producto
Identification
  • Category Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
  • Series of hoods/housings Han-Eco® B
  • Type of hood/housing Obudowa gniazda, montaż powierzchniowy
  • Description of hood/housing Z zintegrowaną dławnicą kablową
Version
  • Size 6 B
  • Version Wejście boczne
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x M25
  • Locking type Rygiel pojedynczy
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature Do stosowania jako złącze zgodnie z normą IEC 61984.
  • Number of relockings ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP66
  • Clamping range 9 ... 17 mm
Material properties
  • Material (hood/housing)
    Poliamid (PA)
    Wzmocnione włókno szklane
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (czarny)
  • Material (seal) NBR
  • Colour (seal) RAL 9005 (czarny)
  • Material (locking)
    Poliamid (PA)
    Wzmocnione włókno szklane
  • Colour (locking) RAL 9005 (czarny)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • Material flammability class acc. to UL 94 (locking levers) V-0
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS exemptions 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Niezawarte
  • REACH ANNEX XIV substances Niezawarte
  • REACH SVHC substances Tak
  • REACH SVHC substances Ołów
  • ECHA SCIP number 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 substances Tak
  • California Proposition 65 substances Ołów
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61984
    EN 45545-2 Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 211 g
  • Country of origin Niemcy
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140177031
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Eco®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare