Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
12
Accessories
5
Spare Part
1
Inserts
34
Frames
2
Artikelnummer: 19 43 016 0738
Han-Eco 16B-HCC-with DL-M40
Han-Eco 16B-HCC-with DL-M40

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Cable to cable housing
Size: 16 B
Double locking lever
Polyamide (PA), Fibre-glass reinforced
Top entry
1x M40
Material (hood/housing): Polyamide (PA), Fibre-glass reinforced
RAL 9005 (jet black)
Material (seal): NBR
Notes
Compare
Load in configurator
Artikelnummer: 19 43 016 0738
Han-Eco 16B-HCC-with DL-M40
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
12
Accessories
5
Części zamienne
1
Wkłady
34
Frames
2
Productdetails
Identificación
  • Categoría Kabelkåpor/Chassihus
  • Serie de capotas/bases Han-Eco® B
  • Tipo de capota/base Kabel-till-kabel-chassihus
Version
  • Tamaño 16 B
  • Versión Toppingång
  • Número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x M40
  • Tipo de bloqueo Dubbla låsbyglar
Tekniska egenskaper
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Anmärkning om begränsande temperaturen Gebruik een connector overeenkomstig IEC 61984.
  • Antal upprepade låsningar ≥ 500
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP66
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus)
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • Färg (kabelkåpa/chassihus) RAL 9005 (gitzwart)
  • Material (tätning) NBR
  • Färg (tätning) RAL 9005 (jet black)
  • Material (låsning)
    Polyamide (PA)
    Met glasvezel versterkt
  • Färg (låsning) RAL 9005 (gitzwart)
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 (låsbyglar) V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Not contained
  • REACH BILAGA XIV ämnen Not contained
  • REACH SVHC ämnen Not contained
  • California Proposition 65 ämnen Not contained
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav fastställt med risknivåer
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 61984
    EN 45545-2 Brandskydd på järnvägsfordon
  • Godkännanden CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Tyskland
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140179158
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare