Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
39
Accessories
2
Spare Part
1
Inserts
26
Frames
2
N.º de referencia: 19 43 110 0546
Han-Eco 10B-HSE-for SL-M25-glanded
Han-Eco 10B-HSE-for SL-M25-glanded

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Con prensaestopa integrado
Tamaño: 10 B
Enclave único
Entrada lateral
1x M25
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 43 110 0546
Han-Eco 10B-HSE-for SL-M25-glanded
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
39
Accessories
2
Spare Part
1
Inserts
26
Frames
2
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie de capotas/bases Han-Eco® B
  • Tipo de capota/base Capota
  • Descripción de capota/base Con prensaestopa integrado
Versión
  • Tamaño 10 B
  • Versión Entrada lateral
  • Número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x M25
  • Tipo de bloqueo Enclave único
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Número de reenclavamientos ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529 IP66
  • Rango de sujeción 9 ... 17 mm
Propiedades del material
  • Material (capota/base)
    Poliamida (PA)
    Reforzado con fibra de vidrio
  • Color (capota/base) RAL 9005 (negro intenso)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC Yes
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61984
    EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 122,2 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140178175
  • eCl@ss 27.440.202,00
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
Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos