Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
16
Accessories
6
Spare Part
2
Inserts
15
Frames
1
N.º de referencia: 19 46 110 0293
Han-Eco 10A-HSM2-M25 w. cover/cable gl.
Han-Eco 10A-HSM2-M25 w. cover/cable gl.

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base de montaje en superficie
Con tapa termoplástica, Con prensaestopa integrado
Tamaño: 10 A
Enclave único
Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
Entrada lateral
2x M25
Material (capota/base): Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 46 110 0293
Han-Eco 10A-HSM2-M25 w. cover/cable gl.
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
16
Accessories
6
교체 부품
2
인서트
15
Frames
1
Detalles del producto
Identificare
  • Categoria Carcase/prize
  • Serii de carcase/prize Han-Eco® A
  • Tip carcasă/priză Priză cu montaj pe suprafață
  • Descriere carcasă/priză
    Cu capac termoplastic
    Cu presetupă integrată
Versiune
  • Mărime 10 A
  • Versiune Intrare laterală
  • Numărul de intrări de cablu 2
  • Intrare cablu 2x M25
  • Tip blocare Levier de blocare individual
Caracteristici tehnice
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Notă privind temperatura de limitare Pentru utilizare ca și conector, conform IEC 61984.
  • Număr de reblocări ≥ 500
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP65
  • Gama de sisteme de prindere cu cleme 9 ... 17 mm
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză)
    Poliamidă (PA)
    Armat cu fibră de sticlă
  • Culoare (carcasă/priză) RAL 9005 (negru de fum)
  • Material (etanşare) NBR
  • Culoare (garnitură de izolare) RAL 9005 (negru de fum)
  • Material (blocare)
    Poliamidă (PA)
    Armat cu fibră de sticlă
  • Culoare (blocare) RAL 9005 (negru de fum)
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 (leviere de blocare) V-0
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • Excepţii RoHS 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • stare ELV compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Da
  • Substanţe REACH SVHC Plumb
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Plumb
    Nichel
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 61984
    EN 45545-2 Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare
  • Omologări CE
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 157,4 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140176096
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Eco®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar