Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Contacts
6
Combinables
2
Tools
2
Części zamienne
1
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
71
Cikkszám: 09 15 003 3002
Han-Brid Quintax M snap-fit
Han-Brid Quintax M snap-fit

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Érintkező vezetők
Krimpelhető csatlakoztatás
Apa
Polikarbonát (PC)
RAL 7032 (kavicsszürke)
Méret: 3 A
Érintkezők: 1, 4, 8, + árnyékolás + 2 erőátviteli érintkező
Vezető keresztmetszete: 0.14 ... 2.5 mm²
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 15 003 3002
Han-Brid Quintax M snap-fit
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Contacts
6
Combinables
2
Tools
2
Części zamienne
1
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
71
Termékleírás
Identification
  • Category Inserts
  • Series Han-Brid®
  • Identification Han-Brid® Quintax 3 A
  • Specification
    Snap-in latches
    snap-fit
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Male
  • Size 3 A
  • Number of contacts
    1
    4
    8
  • further contacts + shielding + 2 power contacts
  • Details Please order crimp contacts separately.
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.14 ... 2.5 mm²
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Limiting temperature -40 ... +70 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Polycarbonate (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 5 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140186644
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Fire Protection
Letöltési beállítások
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Brid®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás